Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Buchas de alojamento formam um ponto de engate para os pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação, no qual encaixam de forma segura e com precisão.

Nas buchas de alojamento para sensor de condição está localizada uma porca de aperto para a fixação de um sensor Ø3 na bucha.
O sensor permite consultar eletronicamente se existe o pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação está bloqueado.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o pino de bloqueio esférico.
Material

Bucha de alojamento em aço ou aço inoxidável 1.4305.

Porca de aperto de latão.

Versão
Bucha de alojamento com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Indicação
A porca de aperto é fornecida desmontada.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Aplicação
As buchas de alojamento com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o pino de bloqueio esférico ou o pino de trava rápida se encontre no local desejado.
Montagem
O sensor é fixado na bucha por meio da porca de aperto e configurado axialmente. Ao apertar a porca de aperto o sensor é finalmente fixado.

O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram