Material
Carcaça e componentes do fecho em aço.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e componentes do fecho niquelados.
Esferas temperadas.
Esferas temperadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça e componentes do fecho em aço.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e componentes do fecho niquelados.
Esferas temperadas.
Esferas temperadas.
Indicação
As 3 esferas no interior da bucha retêm os pinos de bloqueio com a força de fixação indicada.
Com a rotação da parte inferior da bucha, o elemento pode ser bloqueado ou desbloqueado.
Possibilidade de montagem 1: espessura mín. da placa 6 mm.
Possibilidade de montagem 2: espessura máx. da placa 10 mm.
Possibilidade de montagem 3: espessuras das placas >10 mm.
Possibilidade de montagem 4: furo cego.
Com a rotação da parte inferior da bucha, o elemento pode ser bloqueado ou desbloqueado.
Possibilidade de montagem 1: espessura mín. da placa 6 mm.
Possibilidade de montagem 2: espessura máx. da placa 10 mm.
Possibilidade de montagem 3: espessuras das placas >10 mm.
Possibilidade de montagem 4: furo cego.
Sob consulta
Porca adequada.
Acessórios
Pino de bloqueio K1067.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.