Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Indicação
O pino de pressão do pino roscado DIN 6332 é constituído de maneira que possa ser utilizado tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador K0392 para a fixação.
Indicação de desenho
1) Anel elástico
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.