- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita o deslocamento acidental da base
- Diferentes materiais
Descrição
Material, versão
Forma G: Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido cementado, brunido.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Indicação
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que a base com porca injetada se desloque.A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite da carga estática permanente, válida na aplicação da base com porca injetada.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.