Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores articulados são compostos por um fuso roscado e uma base. Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base. A altura do pé nivelador articulado é calculada através do comprimento do fuso roscado + altura do sextavado + 22,5 mm.
(Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem ser fornecidos com uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.
(Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem ser fornecidos com uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.
Acessórios
- K0415 Base para pés niveladores articulados de plástico.
- K0415 Base para pés niveladores articulados antiestática.
- K0416 Base para pés niveladores articulados de Zamak ou aço inoxidável.
- K0654 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados de plástico.
- K0417 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados de Zamak
- K0418 Base para pés niveladores articulados de aço inoxidável.
- K0419 Base para pés niveladores articulados com amortecimento antivibratório.
- K0415 Base para pés niveladores articulados antiestática.
- K0416 Base para pés niveladores articulados de Zamak ou aço inoxidável.
- K0654 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados de plástico.
- K0417 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados de Zamak
- K0418 Base para pés niveladores articulados de aço inoxidável.
- K0419 Base para pés niveladores articulados com amortecimento antivibratório.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.