- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado
- A base antiderrapante absorve as vibrações e evita o deslocamento acidental do pé nivelador
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4305
Descrição
Material
Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
preto.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0427.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0427.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.