Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Descrição
Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação de até qual carga estatística permanente o elemento de absorção deve ser utilizado.
Esta capacidade de carga corresponde a uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material alcança suas propriedades de amortecimento ideais. A recomendação leva em conta que, em cargas dinâmicas, ocorre uma exigência adicional que pode chegar a uma pressão de até 0,6 N/mm².
A placa de isolamento absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado escorregue.
Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.