Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço: cementado. Anel elástico em aço mola.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Anel elástico em aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Para montar, basta inclinar os pinos de pressão o máximo possível na direção da abertura do anel elástico. O anel elástico é fornecido montado.
Indicação de desenho
Forma S: Sapata de pressão com anel elástico
Forma T: Modelo baixo, superfície de fixação grande com anel elástico

1) Superfície de fixação
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram