Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural,
dureza média, 60° Shore A
Elastômero em borracha natural,
dureza média, 60° Shore A
Versão
Aço zincado.
Exibir mais
Exibir menos
Pés para máquinas forma A
a partir de
29,65 €
o IVA alemão
mais frete
Pés de máquinas forma B
a partir de
46,72 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural,
dureza média, 60° Shore A
Elastômero em borracha natural,
dureza média, 60° Shore A
Versão
Aço zincado.
Indicação
Pés para máquinas são elementos comprovados de utilização universal para o suporte elástico de máquinas de qualquer tipo. Eles são usados freqüentemente quando se é preciso evitar grandes movimentos horizontais. A sua rigidez horizontal é maior em todas as direções do que a rigidez vertical. Em uma aplicação correta, eles evitam de uma maneira excepcional a transmissão de vibrações e ruídos.
Disponíveis na versão com proteção contra ruptura, desenvolvida especialmente para os casos de aplicação com forças de tração
(por ex. na construção naval).
Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A..
Diferente do desenho, os furos D2 podem ser adquiridos no formato oblongo (oval).
Disponíveis na versão com proteção contra ruptura, desenvolvida especialmente para os casos de aplicação com forças de tração
(por ex. na construção naval).
Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A..
Diferente do desenho, os furos D2 podem ser adquiridos no formato oblongo (oval).
Sob consulta
Pés para máquinas com dureza de borracha de Shore 40 ou 70 A.
Indicação de desenho
1) com proteção contra ruptura