Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Versão em aço:
Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Prato de pressão e elemento esférico em aço inoxidável.

Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão
Versão em aço:
Elemento esférico cementado, brunido. Base brunida.
Versão em aço inoxidável:
Superfície sem tratamento.

Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Indicação
A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção. Esta carga estática corresponde a uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. A recomendação leva em conta que, em cargas dinâmicas, ocorre uma exigência adicional que pode chegar a uma pressão de até 0,6 N/mm². A placa de isolamento absorve vibrações e evita que a base com porca injetada escorregue. Base com porca injetada (sem amortecimento de vibrações) ver K0395.
Indicação de desenho
1) Placa de isolamento
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram