Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Prato em aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Aço banhado a cromo.
Aço inoxidável polida.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado.
Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver K0669.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram