Material
Prato em aço ou aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha NBR, 70° Shore A.
Versão
Aço banhado a cromo. Aço inoxidável polido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Prato em aço ou aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha NBR, 70° Shore A.
Versão
Aço banhado a cromo. Aço inoxidável polido.
Indicação para encomenda
Caso o fuso roscado e os discos para pés niveladores
devam ser entregues montados, o número de encomenda do prato
e do fuso devem ser informados com o adicional ”montado”
(por ex. K0673.10801 e K0669.080501 montado).
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver K0669.
Fusos roscados adequados, ver K0669.
Indicação de desenho
1) X para tamanho de fuso:
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.