- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado
- A base antiderrapante absorve as vibrações e evita o deslocamento acidental do pé nivelador
- Forma B com disco de apoio anti-vibratório
Descrição
Material
Base em termoplástico, Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Base em termoplástico preto.
Base em Zamak azul zincado.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Base em Zamak azul zincado.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores ECO são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0429.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0429.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.