Material
Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Buchas em aço, zincado.
Versão
peça altamente polida.
Exibir mais
Exibir menos
Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma C com rosca prensada
a partir de
0,43 €
o IVA alemão
mais frete
Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada
a partir de
0,55 €
o IVA alemão
mais frete
Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto
a partir de
1,50 €
o IVA alemão
mais frete
Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico
a partir de
0,44 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Buchas em aço, zincado.
Versão
peça altamente polida.
Montagem
Montagem forma L: Os botões bola devem ser encaixados com leves batidas de martelo. Favor utilizar apenas martelos de borracha ou plástico com peso de até 200 g!
Na versão K0159.21604 a bucha é feita em latão.
Nas versões K0159.23008, K0159.23508 e K0159.24008 a bucha é de aço, com revestimento em cobre.
Na versão K0159.21604 a bucha é feita em latão.
Nas versões K0159.23008, K0159.23508 e K0159.24008 a bucha é de aço, com revestimento em cobre.
Tolerância do eixo
Os botões bola com luvas de aperto podem ser encaixados sobre hastes convencionais com tolerância h9. As luvas de aperto incluídas no fornecimento garantem o encaixe fixo e seguro.
Indicação de desenho
Forma C: rosca prensada
Forma E: bucha roscada
Forma L: luva de aperto
Forma M: furo cônico
Forma E: bucha roscada
Forma L: luva de aperto
Forma M: furo cônico