Material
Termoplástico reforçado com shot peening.
Versão
preto fosco.
Exibir mais
Exibir menos
Puxadores em arco forma A, com placa de base
a partir de
4,76 €
o IVA alemão
mais frete
Puxadores em arco, forma B, sem placa de base
a partir de
3,29 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com shot peening.
Versão
preto fosco.
Indicação
Puxadores em arco ergonômicos e funcionais com uma constância térmica de -50°C até +130 °C.
O fornecimento inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 zincados, porcas DIN 934 e arruelas DIN 125 zincadas, bem como capas de cobertura.
As versões K0193.110006 e K0193.210006 serão fornecidas sem capas de cobertura.
O fornecimento inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 zincados, porcas DIN 934 e arruelas DIN 125 zincadas, bem como capas de cobertura.
As versões K0193.110006 e K0193.210006 serão fornecidas sem capas de cobertura.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Indicação de desenho
Forma A: com placa base
Forma B: sem placa base
1) Tampa
2) Placa de base
Forma B: sem placa base
1) Tampa
2) Placa de base