- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Constância térmica de -50°C até 130°C
- Forma B: sem placa base
- Montagem: do lado de operação, material de fixação inclusive
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com shot peening.
Versão
preto fosco.
Indicação
Puxadores em arco ergonômicos e funcionais com uma constância térmica de -50°C até +130 °C.
O fornecimento inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 zincados, porcas DIN 934 e arruelas DIN 125 zincadas, bem como capas de cobertura.
As versões K0193.110006 e K0193.210006 serão fornecidas sem capas de cobertura.
O fornecimento inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 zincados, porcas DIN 934 e arruelas DIN 125 zincadas, bem como capas de cobertura.
As versões K0193.110006 e K0193.210006 serão fornecidas sem capas de cobertura.
Indicação de desenho
1) Tampa
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.