Material
Termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Versão
preto.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
O furo de fixação é feito de tal forma, que os puxadores possam ser fixados pelo lado de manuseio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Montagem
Pelo lado de manuseio ou pela parte traseira.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.