Material
Peça de aço.
Botão de pressão plástico.
Barra de aço ou aço inoxidável.
Botão de pressão plástico.
Barra de aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Plástico amarelo.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Plástico amarelo.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Peça de aço.
Botão de pressão plástico.
Barra de aço ou aço inoxidável.
Botão de pressão plástico.
Barra de aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Plástico amarelo.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Plástico amarelo.
Indicação para encomenda
As barras para unidades de bloqueio são vendidas aos pares.
Indicação
O puxador com unidade de bloqueio pode ser usado para gavetas com uma largura de 1,5 m. A espessura do trilho deve ser pelo menos 17,5 mm. O sistema pode ser montado em duas posições. Fixação frontal para manter a gaveta no lugar e fixação traseira para manter e travar a gaveta.
Com a ajuda do kit de conversão em aço para a unidade de bloqueio, a gaveta pode ser travada tanto na posição fechada como na posição aberta.
Com a ajuda do kit de conversão em aço para a unidade de bloqueio, a gaveta pode ser travada tanto na posição fechada como na posição aberta.
Sob consulta
Botão de pressão vermelho.
Acessórios
Kit de conversão K2097.91 para unidade de bloqueio.
Barras K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 para unidade de bloqueio.
Barras K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 para unidade de bloqueio.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.