- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Adequado para instalação em sistemas normalizados de 19 polegadas
- Forma A: fixação através de perfil de borracha
- Concha embutida e alça retrátil em alumínio
Descrição
Material
Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio.
Tampas em poliamida.
Forma A fixação através de perfil de borracha.
Tampas em poliamida.
Forma A fixação através de perfil de borracha.
Versão
Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas.
Perfil de borracha preto.
Parafusos de fixação zincados.
Perfil de borracha preto.
Parafusos de fixação zincados.
Indicação
As alças retráteis de perfil da forma A podem ser montadas sem fixação de parafuso em espessuras de chapa entre 1 e 2,5 mm através de 2 perfis de plástico macios.
Duas ranhuras cruzadas para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Duas ranhuras cruzadas para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Montagem
Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.
Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.