- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Adequado para instalação em sistemas normalizados de 19 polegadas
- Forma B: fixação através de dois parafusos de cabeça escareada, aço
Descrição
Material
Concha embutida em perfil de alumínio.
Tampas em poliamida.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Tampas em poliamida.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão
Concha embutida tratada com shot peening, acetinada e anodizada na cor preta ou em cores naturais. Perfil de borracha preto. Parafusos de fixação zincados.
Indicação
As conchas embutidas da forma B podem ser fixadas alternativamente por fora com 2 parafusos de cabeça escareada.
Duas ranhuras cruzadas deslocadas em 90° para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Duas ranhuras cruzadas deslocadas em 90° para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Montagem
Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, encaixe a concha inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segure-a contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.
Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.