- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica
- Profundidade de instalação baixa
- Para placas de piso e de montagem, gavetas.
- Auto balanceada
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
De alto brilho com polimento eletrolítico.
Indicação
Alça retrátil em aço inoxidável com baixa profundidade de montagem. Para placas de piso e de montagem ou gavetas. Com mola de retorno. Após o acionamento, a alça retorna automaticamente para sua posição de repouso.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.