- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: para espaços apertados de fixação
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência graças à alta ergonomia
- O material antideslizante adapta-se idealmente à mão humana durante movimentos de preensão
Descrição
Material, versão
Corpo básico em termoplástico duro, preto.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Versão
Roscas macho, comprimentos de parafusos, versões e cores adicionais.
Indicação
Os parafusos recartilhados SYMPA TOUCH podem ser fornecidos em um tamanho, com rosca fêmea e macho.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.