- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Especialmente para uso com parafusos ISO 4014
- Versões de cores: preto ou laranja
Descrição
Material
Termoplástico.
Versão
preto ou laranja.
Indicação
Parafusos adequados ISO 4014.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.