- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Forma E: bucha roscada (aço ou latão)
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha roscada em aço ou latão.
Bucha roscada em aço ou latão.
Versão
Bucha roscada zincada ou de latão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.