- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Forma C: Opção de leitura ideal através de escalonamento integrado
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço.
Bucha em aço.
Versão
Bucha passivada na cor azul.
Indicação
Disponível na versão sem escala, com um traço ou ainda com escala de 20 marcas e 10 algarismos.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Sob consulta
Escalas especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem escalas
Forma B: com traços de marcação
Forma C: com escala padrão
1) Pino roscado para fixação (na forma C entre os números 5 e 6)
Forma B: com traços de marcação
Forma C: com escala padrão
1) Pino roscado para fixação (na forma C entre os números 5 e 6)
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.