- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma L: rosca macho
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça altamente polida, cor preta.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.