- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia, farmacêutica, química, outdoor
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma B: furo passante
- Versão: polido ou jateado.
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4308.
Versão
retificado e polido ou jateado.
Sob consulta
Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.