Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo básico em termoplástico duro.
Revestimento em termoplástico macio.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8.
Versão
Corpo básico, revestimento em preto.
Bucha ou pino roscado galvanizados.
Indicação
Manípulos de quatro pontas com superfícies do cabo em componente macio combinam a estabilidade dos cabos tradicionais em termoplástico e o toque agradável das superfícies macias.
O revestimento macio dos manípulos de quatro pontas proporciona uma superfície particularmente agradável ao toque e antiderrapante. Com isto, também podem ser alcançadas forças de tensão mais altas sem agressões à pele.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram