- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência graças à alta ergonomia
- O material antideslizante adapta-se idealmente à mão humana durante movimentos de preensão
Descrição
Material
Corpo básico em termoplástico duro.
Revestimento em termoplástico macio.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8.
Revestimento em termoplástico macio.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8.
Versão
Corpo básico, revestimento em preto.
Bucha ou pino roscado galvanizados.
Bucha ou pino roscado galvanizados.
Indicação
Manípulos de quatro pontas com superfícies do cabo em componente macio combinam a estabilidade dos cabos tradicionais em termoplástico e o toque agradável das superfícies macias.
O revestimento macio dos manípulos de quatro pontas proporciona uma superfície particularmente agradável ao toque e antiderrapante. Com isto, também podem ser alcançadas forças de tensão mais altas sem agressões à pele.
O revestimento macio dos manípulos de quatro pontas proporciona uma superfície particularmente agradável ao toque e antiderrapante. Com isto, também podem ser alcançadas forças de tensão mais altas sem agressões à pele.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.