Material
Termoplástico PPA ,resistente às altas temperaturas, reforçado com fibra de vidro, preto, em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4404.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4404.
Versão
Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada
a partir de
6,10 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho
a partir de
6,30 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Termoplástico PPA ,resistente às altas temperaturas, reforçado com fibra de vidro, preto, em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4404.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4404.
Versão
Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.
Indicação
Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Aplicação
Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene e temperaturas de aplicação altas. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.
Para o contato com alimentos e água potável, este plástico está em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW e tem resistência permanente à água quente e hidrólise (esterilização a vapor).
Este plástico de alta temperatura é até adequado para a aplicação permanente em ambientes quentes e mantém a sua alta resistência.
Para o contato com alimentos e água potável, este plástico está em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW e tem resistência permanente à água quente e hidrólise (esterilização a vapor).
Este plástico de alta temperatura é até adequado para a aplicação permanente em ambientes quentes e mantém a sua alta resistência.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
Vantagens
Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta
Versões especiais.
Aplicação
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene.
O grupo alvo é a indústria de processamento alimentício (ou comércio) onde as peças podem entrar em contato com alimentos ou água potável.
Estes manípulos de quatro pontas também são particularmente adequados para a aplicação em temperaturas ambientes muito altas, com contato constante com água quente ou vapor de água.
O grupo alvo é a indústria de processamento alimentício (ou comércio) onde as peças podem entrar em contato com alimentos ou água potável.
Estes manípulos de quatro pontas também são particularmente adequados para a aplicação em temperaturas ambientes muito altas, com contato constante com água quente ou vapor de água.
Indicação de desenho
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Forma L: rosca macho