- Efeito antibacteriano graças a micropartículas de prata
- Contorno do manípulo fechado
- De limpeza fácil
- Para os mais altos requisitos de higiene
Descrição
Material
Termoplástico (poliamida) reforçado, antibacteriano, cinza escuro RAL 7015.
Peças em aço inoxidável 1.4305.
Peças em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.
Indicação
Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Aplicação
Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.
Os produtos KIPP MEDI-Grip antibacterianos são altamente eficazes contra uma variedade de microorganismos nocivos, tais como bactérias, fungos, incluindo bactérias multiresistentes (por exemplo, MRSA).
Nos plásticos são utilizados micropartículas de prata, as quais apresentam um efeito antibacteriano permanente com eficácia para todo o ciclo de vida útil do produto.
Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma contínua redução dos germes nos produtos MEDI-Grip (testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
Os produtos KIPP MEDI-Grip antibacterianos são altamente eficazes contra uma variedade de microorganismos nocivos, tais como bactérias, fungos, incluindo bactérias multiresistentes (por exemplo, MRSA).
Nos plásticos são utilizados micropartículas de prata, as quais apresentam um efeito antibacteriano permanente com eficácia para todo o ciclo de vida útil do produto.
Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma contínua redução dos germes nos produtos MEDI-Grip (testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
Vantagens
Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais (biocompatíveis).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta
Versões especiais.
Aplicação
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos). Utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.