- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência graças à alta ergonomia
- O material antideslizante adapta-se idealmente à mão humana durante movimentos de preensão
Descrição
Material, versão
Corpo básico em termoplástico duro, preto.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Indicação
Manípulos de cinco pontas SYMPA TOUCH podem ser fornecidos em 3 tamanhos, com rosca macho e fêmea.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, versões e cores adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.