- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: devido à sua altura, pode-se atingir forças de tensão mais elevadas sem agredir às mãos
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência graças à alta ergonomia
- O material antideslizante adapta-se idealmente à mão humana durante movimentos de preensão
Descrição
Material, versão
Corpo básico em termoplástico duro, preto.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Indicação
Os manípulos de aperto SYMPA TOUCH altos podem ser fornecidos em 2 tamanhos, com rosca fêmea e macho.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, versões e cores adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.