Peças em aço inoxidável 1.4404.
Descrição
Peças em aço inoxidável 1.4404.
Através de porcas borboleta é possível realizar uniões aparafusadas simples de forma excelente. Estas uniões podem ser abertas e fechadas facilmente, sem o uso de ferramentas.
Superfície completamente polida em alto brilho com uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem a porca borboleta esteja instalada, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, assegura-se uma limpeza fácil.
Para vedar a conexão do parafuso, são utilizados anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® da Freudenberg Process. O eixo da porca borboleta é especialmente adaptado para este tipo de vedação. O resultado consiste em uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.