- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Vantagem: altas forças de aperto possíveis à mão
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material, versão
Termoplástico reforçado com fibra de vidro, preto.
Pinos roscados em aço, galvanizado.
Pinos roscados em aço, galvanizado.
Sob consulta
As cores de manípulos: vermelho, amarelo, verde, azul, branco ou cinza (são encomendáveis a partir de 1000 unidades).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.