Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça altamente polida.
Indicação

A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma rugosidade superficial de Ra 0,8 μm. Assim quase não há aderência de sujeira e contaminantes. Desta forma se assegura uma limpeza fácil.


Para vedar a conexão do parafuso, são usados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do manípulo em T foi especialmente adaptada para este tipo de vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta
Outras profundidades de rosca, rosca polegada, rosca macho
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.

Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram