- Áreas de aplicação: tecnologia médica, áreas de reabilitação, produção de produtos alimentícios, instalações públicas, cozinha e área sanitária
- MEDI grip: Efeito antibacteriano devido a plástico especial durante um longo período devido a material completamente permeado
- Benefícios: resistente a umidade e agente de limpeza, sem efeitos colaterais tóxicos, ação contra germes multi-resistentes, reduz o risco de infecção
- O risco de propagação dos microrganismos é evitado e a contagem de germes existente é completamente reduzida em poucas horas
Descrição
Material
Termoplástico, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Vantagens
Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais.
Aplicação
Aplicação:
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos), utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos), utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.