Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
O puxador industrial para máquinas convence pela sua combinação de fatores como visual compacto, alta estabilidade e extrema leveza. O sistema de fixação patenteado possibilita a montagem pelo lado traseiro. Parte da frente sem parafusos visíveis. Com a sua superfície de fácil limpeza e resistente ao atrito, o puxador se adapta de forma ideal ao ambiente.
Material
Tubo oval de alumínio EN AW-6060.
Bucha roscada de aço.
Versão
anodizado nas cores naturais ou com revestimento em pó preto, vermelho rubi RAL 3003 ou vermelho tráfego RAL 3020
Indicação
O material de fixação não está incluído no fornecimento. Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se o uso de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.
Montagem
O manípulo da máquina pode ser fixado pela parte traseira. Para isso, são fornecidos parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN ou parafusos sextavados no tamanho de rosca M8.
Vantagens
Imagem robusta em combinação com sua leveza.
Design intemporal e elegante.
Forma ergonômica do manípulo.
Sistema de fixação patenteado para montagem traseira.
Acessórios
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762, com trava rosca
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN 912/DIN EN ISO 4762
K0871 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933/DIN EN ISO 4017
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram