Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Cantos de fixação em aço inoxidável 1.4308.

Tubo de conexão em plástico reforçado com fibra de carbono (CRP).

Versão
Cantos de fixação polidos.
Tubo de conexão em estrutura CRP com pintura incolor.
Indicação
Os puxadores tubulares podem ser fixados com parafusos de cabeça cilíndrica de aço inoxidável, de acordo com a norma DIN EN ISO 4762.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram