Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Tubo do puxador EN AW-6060.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Versão
Tubo do puxador anodizado nas cores naturais.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Indicação
Os puxadores tubulares reguláveis são fornecidos desmontados.
A distância entre centros pode ser determinada livremente.
Para determinar a distância entre centros máxima recomendada, por favor, consulte a tabela no item A máx.
Nas aplicações com puxadores de longos comprimentos ou com grandes cargas, podem ser acrescentados suportes de fixação adicionais.
Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.

Outros clientes também compraram