Material
Cantos em termoplástico reforçado com shot peening, pretos.
Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060 ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Tubo de ligação em alumínio retificado e anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado.
Tubo de ligação em aço inoxidável polido fino.
Tubo de ligação em aço inoxidável polido fino.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cantos em termoplástico reforçado com shot peening, pretos.
Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060 ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Tubo de ligação em alumínio retificado e anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado.
Tubo de ligação em aço inoxidável polido fino.
Tubo de ligação em aço inoxidável polido fino.
Indicação
Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.