Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cantos de fixação do puxador tubular e barra do puxador em perfil de alumínio EN AW-6060. Pinos de fixação em aço inoxidável.
Versão
Cantos de fixação do puxador tubular tratados com shot peening, semi-brilhantes em preto anodizados.
Barra do puxador escovada e em cores naturais anodizada, preto anodizado ou em cores titânio revestida a pó.
Indicação
Os puxadores tubulares são caracterizados pela sua estrutura maciça e alta capacidade de suporte de carga.
Parafusos sextavados M8x16, DIN 933 galvanizados e arruelas DIN EN ISO 7089 galvanizadas estão incluídos no fornecimento.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram