Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cantos de fixação do puxador tubular EN AW-6060 extrudados.
Encaixe dos cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de ligação EN AW-6060.
Versão
Cantos de fixação do puxador tubular com meio brilho, preto anodizado.Encaixe dos cantos de fixação em preto.
Tubo de ligação polido fino e anodizado ou revestido a pó ou com revestimento plástico recartilhado preto.
Indicação
Do sistema de encaixe representado fornecemos cabos completos ou cantos pré-montados para os pedidos de tubos do cliente.
União entre os cantos e o tubo de ligação resistente aos respingos de água e absolutamente fixa.
Sob consulta
Suportes para comprimentos de tubo maiores.
Indicação de desenho
1) Aplicação da haste
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram