Material
Tubo oval em alumínio.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Versão
Tubo oval nas cores cinza escuro revestido a pó (brilhante), anodizado na cor preta (fosco) e natural (fosco).
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
O remodelado puxador tubular Bighand permite, graças ao seu ergonômico cabo oval e ao tamanho tubular escolhido, um suporte seguro e agradável. Apresenta um design intemporal e elegante e se adapta otimamente ao ambiente graças à configuração variável de cor.
Material
Tubo oval em alumínio.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Versão
Tubo oval nas cores cinza escuro revestido a pó (brilhante), anodizado na cor preta (fosco) e natural (fosco).
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Indicação
O material de fixação não está incluído no fornecimento.
Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se a utilização de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.
Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se a utilização de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua máx. 100° C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 180°C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 180°C.
Montagem
A forma da estrutura da extremidade da peça é realizada, de forma a que a fixação do puxador tubular é possível do lado do comando e do lado traseiro. Para isso, são fornecidos parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN ou parafusos sextavados no tamanho de rosca M8. Após a montagem, as tampas de acabamento podem ser injetadas à mão. São feitas ranhuras nos dois lados das tampas de acabamento, para permitir uma desmontagem não destrutiva com uma chave de fenda.
Sob consulta
Distância entre centros “A” pode ser fornecida em escalas de comprimentos.
Acessórios
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762 com trava rosca
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762 ampliada
K0871 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 Porcas sextavadas, de acordo com norma DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Discos, de acordo com norma DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762 ampliada
K0871 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 Porcas sextavadas, de acordo com norma DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Discos, de acordo com norma DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.