Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio oval EN AW-6060.
Versão
na cor preta ou vermelho rubi RAL 3003 com revestimento em pó, anodizada nas cores naturais ou tamboreada com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Estes puxadores são muito estáveis, sendo também adequados para aplicações com necessidade de um manuseio mais firme. A versão tamboreada com superfície sem proteção anticorrosiva pode ser pintada ou revestida após a montagem.
Montagem
Pela parte traseira.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram