Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Puxador industrial em alumínio oval EN AW-6060.
Pino de posicionamento em aço.
Arruela de encaixe em aço.
Versão
Puxador na cor preta, revestido a pó.
Pino de posicionamento brunido.
Arruela de encaixe brunida.
Indicação
Os puxadores são fixados na contrapeça através de um sistema de encaixe.
A desmontagem é efetuada em estado sem carga.
Aplicação
Encaixe o puxador na abertura até que a alça encoste na arruela de encaixe.
O travamento sucede ao puxar paralelamente a alça para cima.
A alça pode suportar somente pressão vertical ascendente, portanto, deve-se puxá-la somente para cima.
Para soltar, execute os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem
Para a fixação da arruela de encaixe, é necessário realizar primeiramente trabalhos preparatórios na contrapeça.
Veja o desenho de indicação para montagem.
Indicação de desenho
1) posição desbloqueada
2) posição bloqueada

E = encaixar
T = travar
L = levantar
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram