Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio oval EN AW-6060.
Versão
preto ou vermelho rubi RAL 3003, revestido a pó.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Acessórios
Parafusos adequados para a fixação dos puxadores:
- Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M5/ M6.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram