Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Estes puxadores são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio e resistência à corrosão robustos.
Material

Aço inoxidável 1.4301 ou 1.4404.

Versão
peça polida ou jateada.
Montagem
Pela parte traseira.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram