Material
Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404.
Versão
peça polida ou jateada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Estes puxadores são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio e resistência à corrosão robustos.
Material
Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404.
Versão
peça polida ou jateada.
Aplicação
Engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno
DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.