- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Constância térmica de -50°C até 130°C
- Forma B: com capa de cobertura
- Montagem: do lado de operação, material de fixação inclusive
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com shot peening.
Versão
preto fosco.
Indicação
Alças ergonômicas e funcionais com uma constância térmica de -50 °C até +130 °C.
O fornecimento inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 pretos, porcas DIN 934 e arruelas DIN 125 galvanizadas, bem como capa de cobertura.
As versões K0192.110006 e K0192.112006 são fornecidas sem capa de cobertura.
O fornecimento inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 pretos, porcas DIN 934 e arruelas DIN 125 galvanizadas, bem como capa de cobertura.
As versões K0192.110006 e K0192.112006 são fornecidas sem capa de cobertura.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Indicação de desenho
1) Tampa
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.